Magnetventilspole, AS240CS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 240, Multipack
042N7602
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 240, Kapslingsgrad IP: IP00
042N7602
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| Används för produkt | EVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU 1EVU 2EVU 3EVU 4EVU 5EVU 6EVU 8EVUL 1EVUL 2EVUL 3EVUL 4EVUL 5EVUL 6EVUL 8 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV220S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrisk anslutning | DIN-flatkontakt |
| Elektrisk anslutning | 3 x flatkontakter |
| Elektrisk anslutning, standard | EN175301-803 |
| Energiförbrukning [W] 50Hz | 6.5 W |
| Energiförbrukning [W] 60Hz | 5.0 W |
| Energiförbrukning 50Hz [VA] | 13.0 VA |
| Energiförbrukning 60Hz [VA] | 10.0 VA |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Blå |
| Fäste av spole | Clip-on |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkännande | UA |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
| Material Description | SPOLE 240V50/60HZ 9-33T 6W |
| Matningsspänning [V] AC | 240 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 122 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse | EN 60730-1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | AS240CS |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. luftfuktighetsvillkor | Icke-kondensering |
| Reservdel nummer | 042N7602 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EVR 10-22 (NO) |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | DIN-flatkontakt |
| Ställdonsstorlek | 9 mm |
| Strömförsörjning 50Hz, Max [V] | 240 V |
| Strömförsörjning 60Hz, Max [V] | 240 V |
| Strömförsörjning, tolerans [%] [Max] | 10 % RH |
| Strömförsörjning, tolerans [%] [Min] | -15 % RH |
| Typbeteckning | AS240CS |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.124 Kilogram |
| Nettovikt | 0.11 Kilogram |
| Volym | 0.089 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428027380 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |