Danfoss logo
BA high performance coil

Magnetventilspole, BA400A, DIN-flatkontakt, Multipack

042N7504

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Kapslingsgrad IP: IP00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat45 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutningDIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standardEN175301-803
Energiförbrukning [W] 50Hz12.0 W
Energiförbrukning [W] 60Hz13.0 W
Energiförbrukning 50Hz [VA]22.0 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA]23.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleMutter och snäppfäste
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Ingående delarMutterSnäppfäste
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionSPOLE/BA 380-400V/50HZ 9W
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]40 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]104 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBA400A
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]97 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Rel. luftfuktighetsvillkorIcke-kondensering
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningDIN-flatkontakt
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]400 V
Strömförsörjning 50Hz, Min [V]380 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]440 V
Strömförsörjning, tolerans [%] [Max]6 % RH
Strömförsörjning, tolerans [%] [Min]-15 % RH
TypbeteckningBA400A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.168 Kilogram
Nettovikt0.155 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.12 Liter
EAN/UPC5702423021895