Danfoss logo
Magnetventilspole, AP036D, Industripack-product-details

Magnetventilspole, AP036D, Industripack

042N2208

Kapslingsgrad IP: IP00
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat112 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W]7.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgSvart
FörpackningsformatIndustripack
Identisk produkt042N4159
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCOIL 36V DC 9-32.7W DIN I/P 112
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] DC36.00 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttypAP036D
SpolanslutningDIN-flatkontakt
Ställdonsstorlek9 mm
TypbeteckningSpole för magnetventil

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.12 Kilogram
Nettovikt0.12 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.138 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424586072