Magnetventilspole, AM012D, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] DC: 12, Multipack
042N0848
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] DC: 12, Kapslingsgrad IP: IP00
042N0848
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV210AEV220AEV310A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrisk anslutning | DIN-flatkontakt |
| Elektrisk anslutning | 3 x flatkontakter |
| Elektrisk anslutning, standard | EN175301-803 |
| Energiförbrukning [W] DC | 8.5 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Svart |
| Fäste av spole | Fingerskruv |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Identisk produkt | 042N2213 |
| Inkopplingstid | Kontinuerlig |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
| Material Description | Coil AM012D 12V DC |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] DC | 12.00 V |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 122 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | AM012D |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Solenoid coils |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | DIN-flatkontakt |
| Spoldesign, standard | VDE 0580 |
| Spollindning, isoleringsklass | Klass H enligt IEC 85 |
| Ställdonsstorlek | 9 mm |
| Strömförsörjning, tolerans [%] [Max] | 10 % RH |
| Strömförsörjning, tolerans [%] [Min] | -10 % RH |
| Typbeteckning | AM012D |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.114 Kilogram |
| Nettovikt | 0.105 Kilogram |
| Volym | 0.089 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423071241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |