Danfoss logo
AM Compact coil

Magnetventilspole, AM024D, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] DC: 24, Multipack

042N0843

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] DC: 24, Kapslingsgrad IP: IP00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210AEV220AEV310A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutningDIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standardEN175301-803
Energiförbrukning [W] DC9.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgSvart
Fäste av spoleFingerskruv
FörpackningsformatMultipack
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionSPOLE/AM 24V DC 9,5W
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] DC24.00 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypAM024D
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningDIN-flatkontakt
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek9 mm
TypbeteckningAM024D

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.12 Kilogram
Nettovikt0.111 Kilogram
Volym0.084 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423049882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm