Danfoss logo
AM Compact coil

Magnetventilspole, AM240C, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 240, Multipack

042N0841

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 240, Kapslingsgrad IP: IP00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210AEV220AEV310A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutningDIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standardEN175301-803
Energiförbrukning [W] 50Hz7.5 W
Energiförbrukning [W] 60Hz5.5 W
Energiförbrukning 50Hz [VA]15.0 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA]11.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgSvart
Fäste av spoleFingerskruv
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil AM240C 240V 50/60Hz
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC240 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypAM240C
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningDIN-flatkontakt
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek9 mm
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]240 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]240 V
Strömförsörjning, tolerans [%] [Max]10 % RH
Strömförsörjning, tolerans [%] [Min]-10 % RH
TypbeteckningAM240C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.118 Kilogram
Nettovikt0.106 Kilogram
Volym0.091 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423049899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm