Danfoss logo
EVRP 10 solenoid valve

Magnetventilspole, BN024C, Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 24, Multipack

018Z6826

Elektrisk anslutning: Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 24, Kapslingsgrad IP: IP00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat25 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektrisk anslutningPlintskåp
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Energiförbrukning [W] 50Hz6.5 W
Energiförbrukning [W] 60Hz6.0 W
Energiförbrukning 50Hz [VA]13.0 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA]11.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleMutter och snäppfäste
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeCEEACUA
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabeldiameter [mm] [Max]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [Min]6.0 mm
Kapslingsgrad IPIP00
Ledararea [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Kännetecken
Värde
Material DescriptionCoil BN024C 24V 50/60Hz Box Loose
Matningsspänning [V] AC24 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]80 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]175 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBN024C
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]97 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Rel. luftfuktighetsvillkorIcke-kondensering
Reservdel nummer018Z6826
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningElskåp
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]24 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]24 V
TypbeteckningBN024C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.616 Kilogram
Nettovikt0.561 Kilogram
Volym0.546 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422063629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm