Magnetventilspole, BG230A, Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 230, Multipack
018Z6824
Elektrisk anslutning: Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 230, Kapslingsgrad IP: IP00
018Z6824
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 25 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
| Elektrisk anslutning | Plintskåp |
| Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
| Energiförbrukning [W] 50Hz | 7.0 W |
| Energiförbrukning 50Hz [VA] | 13.0 VA |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Blå |
| Fäste av spole | Mutter och snäppfäste |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande | CEEACUA |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kabeldiameter [mm] [Max] | 11.0 mm |
| Kabeldiameter [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 0 |
| Ledararea [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Coil BG230A 230V 50Hz Box Loose |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 175 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | BG230A |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. luftfuktighetsvillkor | Icke-kondensering |
| Reservdel nummer | 018Z6824 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Solenoid coils |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | Elskåp |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Strömförsörjning 50Hz, Max [V] | 230 V |
| Typbeteckning | BG230A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.618 Kilogram |
| Nettovikt | 0.559 Kilogram |
| Volym | 0.542 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |