Danfoss logo
BO solenoid coil

Magnetventilspole, BO024D, Kabel, 5 m, Matningsspänning [V] DC: 24, Multipack

018Z6596

Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] DC: 24, Kapslingsgrad IP: IP67

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
ATEX produkt text-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. ansl. noteringJordansl.kabel > 4mm2
Elektrisk anslutningKabel
Elektrisk anslutning3-kärnig kabel
Energiförbrukning [W] DC11.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgSvart
Fäste av spoleFingerskruv
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeATEX - Cat. 2 - Zone 1
Ingående delarIP67 tätningssats
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
JordanslutningExt. PlintGreen/yellow wire
Kabel längd196.00 in
Kabellängd [m]5.000 m
Kapslingsgrad IPIP67
Kapslingsgrad Nema (~)6
Kännetecken
Värde
Ledararea [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionReplaced with 018Z8589 or 018Z8596
Matningsspänning [V] DC24.00 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBO024D
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]100 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningKABEL
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
TypbeteckningBO024D

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.024 Kilogram
Nettovikt0.846 Kilogram
Volym2.003 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423061327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm