Magnetventilspole, BO230C, Kabel, 5 m, Matningsspänning [V] AC: 230, Multipack
018Z6592
Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 230, Kapslingsgrad IP: IP67
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6592
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| ATEX produkt text | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. ansl. notering | Jordansl.kabel > 4mm2 |
| Elektrisk anslutning | Kabel |
| Elektrisk anslutning | 3-kärnig kabel |
| Energiförbrukning [W] 50Hz | 10.0 W |
| Energiförbrukning [W] 60Hz | 10.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Svart |
| Fäste av spole | Fingerskruv |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkännande | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Ingående delar | IP67 tätningssats |
| Inkopplingstid | Kontinuerlig |
| Innehåller batterier | No |
| Jordanslutning | Ext. PlintGreen/yellow wire |
| Kabel längd | 196.00 in |
| Kabellängd [m] | 5.000 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 6 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Ledararea [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Material Description | Replaced with 018Z8586 or 018Z8592 |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 60 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 140 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | BO230C |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % RH |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Solenoid coils |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | KABEL |
| Spollindning, isoleringsklass | Klass H enligt IEC 85 |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Strömförsörjning 50Hz, Max [V] | 230 V |
| Strömförsörjning 60Hz, Max [V] | 230 V |
| Typbeteckning | BO230C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.966 Kilogram |
| Nettovikt | 0.847 Kilogram |
| Volym | 1.962 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423039951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |