Danfoss logo
BO solenoid coil

Magnetventilspole, BO240C, Kabel, 5 m, Matningsspänning [V] AC: 240, Multipack

018Z6591

Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 240, Kapslingsgrad IP: IP67
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
ATEX produkt text-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. ansl. noteringJordansl.kabel > 4mm2
Elektrisk anslutningKabel
Elektrisk anslutning3-kärnig kabel
Energiförbrukning [W] 50Hz10.0 W
Energiförbrukning [W] 60Hz10.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgSvart
Fäste av spoleFingerskruv
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeATEX - Cat. 2 - Zone 1
Ingående delarIP67 tätningssats
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
JordanslutningExt. PlintGreen/yellow wire
Kabel längd196.00 in
Kabellängd [m]5.000 m
Kapslingsgrad IPIP67
Kapslingsgrad Nema (~)6
Kännetecken
Värde
Ledararea [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionReplaced with 018Z8585 or 018Z8591
Matningsspänning [V] AC240 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBO240C
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]100 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningKABEL
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]240 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]240 V
TypbeteckningBO240C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.982 Kilogram
Nettovikt0.767 Kilogram
Volym1.926 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423039982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm