Danfoss logo
BG coil - connection box

Magnetventilspole, BG012DS, Plintskåp, Matningsspänning [V] DC: 12, Industripack

018F8856

Elektrisk anslutning: Plintskåp, Kapslingsgrad IP: IP67

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektrisk anslutningPlintskåp
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Energiförbrukning [W] DC20.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCEEACUA
Identisk produkt018F6856
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabeldiameter [mm] [Max]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [Min]6.0 mm
Kapslingsgrad IPIP67
Ledararea [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Kännetecken
Värde
Material DescriptionCoil BG012DS 12V DC Box I/24
Matningsspänning [V] DC12.00 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBG012DS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]100 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Reservdel nummer018F6856
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningElskåp
Spole typI
Ställdonsstorlek13.5 mm
TypbeteckningBG012DS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.56 Kilogram
Nettovikt0.526 Kilogram
Volym0.93 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428053433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm