Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Magnetventilspole, BE110CS, Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 110, Industripack

018F8730

Elektrisk anslutning: Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 110, Kapslingsgrad IP: IP67, Förpackningsformat: Industripack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat50 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektrisk anslutningPlintskåp
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Energiförbrukning [W] 50Hz15.0 W
Energiförbrukning [W] 60Hz13.0 W
Energiförbrukning 50Hz [VA]28.0 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA]22.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeCEEACUA
Identisk produkt018F6730
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabeldiameter [mm] [Max]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [Min]6.0 mm
Kapslingsgrad IPIP67
Kännetecken
Värde
Ledararea [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionCoil BE110CS 110V 50/60Hz Box I/50
Matningsspänning [V] AC110 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBE110CS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]100 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Reservdel nummer018F6192
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningElskåp
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]110 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]110 V
TypbeteckningBE110CS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.33 Kilogram
Nettovikt0.315 Kilogram
Volym0.464 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428035248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm