Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Magnetventilspole, BE024AS, Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 24, Industripack

018F8707

Elektrisk anslutning: Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 24, Kapslingsgrad IP: IP67

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat50 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektrisk anslutningPlintskåp
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Energiförbrukning [W] 50Hz12.0 W
Energiförbrukning 50Hz [VA]21.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCEEACUA
Identisk produkt018F6707
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabeldiameter [mm] [Max]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [Min]6.0 mm
Kapslingsgrad IPIP67
Ledararea [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Kännetecken
Värde
Material DescriptionCoil BE024AS 24V 50Hz Box I/50
Matningsspänning [V] AC24 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]80 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]175 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBE024AS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]100 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Reservdel nummer018F6182
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningElskåp
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]24 V
TypbeteckningBE024AS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.3 Kilogram
Nettovikt0.285 Kilogram
Volym0.44 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428027366
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm