Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Magnetventilspole, BF230AS, Kabel, 8 m, Matningsspänning [V] AC: 230, Industripack

018F8291

Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 230, Kapslingsgrad IP: IP67

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat6 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk anslutningKabel
Elektrisk anslutning3-kärnig kabel
Energiförbrukning [W] 50Hz16.0 W
Energiförbrukning 50Hz [VA]31.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeUA
Identisk produkt018F4961
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabel längd320.00 in
Kabeldiameter [mm]6.6 mm
Kabellängd [m]8.000 m
Kapslingsgrad IPIP67
Ledararea [mm2]3 x 0.75 mm2
Kännetecken
Värde
Material DescriptionCoil BF230AS 230V 50Hz 8m Cable I/6
Matningsspänning [V] AC230 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBF230AS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]100 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Reservdel nummer018F4961
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningKABEL
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]230 V
TypbeteckningBF230AS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.789 Kilogram
Nettovikt0.734 Kilogram
Volym2.53 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428290654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm