Danfoss logo
BF Coil - Cable

Magnetventilspole, BF024CS, Kabel, 1.5 m, Matningsspänning [V] AC: 24, Industripack

018F8270

Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk anslutningKabel
Elektrisk anslutning3-kärnig kabel
Energiförbrukning [W] 50Hz13.0 W
Energiförbrukning [W] 60Hz11.0 W
Energiförbrukning 50Hz [VA]25.0 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA]20.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeLLC CDC TYSK
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabel längd60.00 in
Kabeldiameter [mm]6.6 mm
Kabellängd [m]1.500 m
Kapslingsgrad IPIP67
Ledararea [mm2]3 x 0.75 mm2
Kännetecken
Värde
Material DescriptionCoil BF024CS 24V 50/60Hz 1.5m Cable I/24
Matningsspänning [V] AC24 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBF024CS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]100 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Reservdel nummer018F8270
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningKABEL
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]24 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]24 V
TypbeteckningBF024CS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.376 Kilogram
Nettovikt0.366 Kilogram
Volym0.633 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428479783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm