Danfoss logo
BF Coil - Cable

Magnetventilspole, BF230AS, Kabel, 4.5 m, Matningsspänning [V] AC: 220 - 230, Industripack

018F8229

Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 220 - 230, Kapslingsgrad IP: IP67

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat12 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk anslutningKabel
Elektrisk anslutning3-kärnig kabel
Energiförbrukning [W] 50Hz12.0 W
Energiförbrukning 50Hz [VA]22.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeUA
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabel längd180.00 in
Kabeldiameter [mm]6.6 mm
Kabellängd [m]4.500 m
Kapslingsgrad IPIP67
Ledararea [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BF230AS 220-230V 50Hz 4.5m I/12
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]80 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]175 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBF230AS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]100 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Reservdel nummer018F6269
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningKABEL
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
Strömförsörjning [V] AC [Max]230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]220 V
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]230 V
Strömförsörjning 50Hz, Min [V]220 V
TypbeteckningBF230AS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.562 Kilogram
Nettovikt0.545 Kilogram
Volym1.58 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428026536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm