Magnetventilspole, BF240AS, Kabel, 3 m, Matningsspänning [V] AC: 240, Industripack
018F8205
Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 240, Kapslingsgrad IP: IP67
018F8205
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk anslutning | Kabel |
| Elektrisk anslutning | 3-kärnig kabel |
| Energiförbrukning [W] 50Hz | 11.0 W |
| Energiförbrukning 50Hz [VA] | 19.0 VA |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Blå |
| Fäste av spole | Clip-on |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande | UA |
| Inkopplingstid | Kontinuerlig |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kabel längd | 120.00 in |
| Kabeldiameter [mm] | 6.6 mm |
| Kabellängd [m] | 3.000 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Ledararea [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Coil BF240AS 240V 50Hz 3m Cable I/12 |
| Matningsspänning [V] AC | 240 V |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 175 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse | EN 60730-1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | BF240AS |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % RH |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Solenoid coils |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | KABEL |
| Spoldesign, standard | VDE 0580 |
| Spollindning, isoleringsklass | Klass H enligt IEC 85 |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Strömförsörjning 50Hz, Max [V] | 240 V |
| Typbeteckning | BF240AS |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.467 Kilogram |
| Nettovikt | 0.416 Kilogram |
| Volym | 1.265 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428044998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |