Danfoss logo
Solenoid coil, BE024CS, DIN Spade, 24 V 018F8077, 018F6077

Magnetventilspole, BE024CS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Industripack

018F8077

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Kapslingsgrad IP: IP00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat50 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutningDIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standardEN175301-803
Energiförbrukning [W] 50Hz13.0 W
Energiförbrukning [W] 60Hz11.0 W
Energiförbrukning 50Hz [VA]24.0 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA]20.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeCEEACUA
Identisk produkt018F6077
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil BE024CS 24V 50/60Hz I/50
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC24 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBE024CS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]97 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Rel. luftfuktighetsvillkorIcke-kondensering
Reservdel nummer018F6077
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningDIN-flatkontakt
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]24 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]24 V
TypbeteckningBE024CS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.28 Kilogram
Nettovikt0.265 Kilogram
Volym0.44 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428035705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm