Danfoss logo
High performance coil

Magnetventilspole, BY120CS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110, Multipack

018F7991

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110, Kapslingsgrad IP: IP00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat32 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutningDIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standardEN175301-803
Energiförbrukning [W] 50Hz14.0 W
Energiförbrukning [W] 60Hz14.0 W
Energiförbrukning 50Hz [VA]27.0 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA]27.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeCEEACUAcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz Plug
Matningsspänning [V] AC110 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1UL 429
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBY120CS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]97 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Rel. luftfuktighetsvillkorIcke-kondensering
Reservdel nummer018F7663
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningKontakt, DIN 43650-A
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]110 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]120 V
Strömförsörjning 60Hz, Min [V]110 V
TypbeteckningBY120CS
UL godk. fil nummerMH29671
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.314 Kilogram
Nettovikt0.3 Kilogram
Volym0.319 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428470841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm