Danfoss logo
High performance coil

Magnetventilspole, BB048DS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] DC: 48, Multipack

018F7389

Magnetventilspole, Produkttyp: BB048DS, Matningsspänning [V] DC: 48, Kapslingsgrad IP: IP00, Spolanslutning: DIN-flatkontakt

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat50 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutningDIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standardEN175301-803
Energiförbrukning [W] DC16.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCEEACUA
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil BB048DS 48V DC Box
Matningsspänning [V] DC48.00 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBB048DS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]97 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Rel. luftfuktighetsvillkorIcke-kondensering
Reservdel nummer018F7389
ServicerbarNej
SpolanslutningDIN-flatkontakt
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
TypbeteckningBB048DS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.27 Kilogram
Nettovikt0.252 Kilogram
Volym0.271 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255112464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm