Magnetventilspole, BB240AS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 240, Multipack
018F7352
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 240, Kapslingsgrad IP: IP00
018F7352
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrisk anslutning | DIN-flatkontakt |
| Elektrisk anslutning | 3 x flatkontakter |
| Elektrisk anslutning, standard | EN175301-803 |
| Energiförbrukning [W] 50Hz | 11.0 W |
| Energiförbrukning 50Hz [VA] | 19.0 VA |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Blå |
| Fäste av spole | Clip-on |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande | CEEACUA |
| Identisk produkt | 018F8352 |
| Inkopplingstid | Kontinuerlig |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
| Material Description | SPOLE/BB 240V/50 10W CLIP-ON |
| Matningsspänning [V] AC | 240 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 176 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse | EN 60730-1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | BB240AS |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. luftfuktighetsvillkor | Icke-kondensering |
| Reservdel nummer | 018F7352 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Solenoid coils |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | DIN-flatkontakt |
| Spoldesign, standard | VDE 0580 |
| Spollindning, isoleringsklass | Klass H enligt IEC 85 |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Strömförsörjning 50Hz, Max [V] | 240 V |
| Strömförsörjning, tolerans [%] [Max] | 10 % RH |
| Strömförsörjning, tolerans [%] [Min] | -15 % RH |
| Typbeteckning | BB240AS |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.276 Kilogram |
| Nettovikt | 0.254 Kilogram |
| Volym | 0.268 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428026482 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |