Danfoss logo
BN High performance coil

Magnetventilspole, BN072DS, Plintskåp, Matningsspänning [V] DC: 72, Multipack

018F6985

Elektrisk anslutning: Plintskåp, Matningsspänning [V] DC: 72, Kapslingsgrad IP: IP67

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektrisk anslutningPlintskåp
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Energiförbrukning [W] DC28.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCEEACUA
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabeldiameter [mm] [Max]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [Min]6.0 mm
Kapslingsgrad IPIP67
Ledararea [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionCoil BN072DS 72V DC Box
Matningsspänning [V] DC72.00 V
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBN072DS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]100 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Reservdel nummer018F6985
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningElskåp
Spoldesign, standardVDE 0580
Spole typI
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
TypbeteckningBN072DS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.602 Kilogram
Nettovikt0.556 Kilogram
Volym0.565 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428026468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm