Danfoss logo
Magnetventilspole, BE110DS, Multipack-product-details

Magnetventilspole, BE110DS, Multipack

018F6980

Kapslingsgrad IP: IP00, Förpackningsformat: Multipack
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat50 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W]18.0 W
El. ansl. strl.6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutning3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standardEN175301-803
Energiförbrukning [W] DC18.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCEEACLLC CDC TYSK
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil BE110DS 110V DC
Matningsspänning [V] DC110.00 V
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBE110DS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]97 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Rel. luftfuktighetsvillkorIcke-kondensering
Reservdel nummer018F6980
ServicerbarNej
SpolanslutningDIN-flatkontakt
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
TypbeteckningBE110DS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.297 Kilogram
Nettovikt0.279 Kilogram
Volym0.228 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428290302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm