Magnetventilspole, BG012DS, Plintskåp, Matningsspänning [V] DC: 12, Multipack
018F6866
Elektrisk anslutning: Plintskåp, Kapslingsgrad IP: IP67
018F6866
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
| Elektrisk anslutning | Plintskåp |
| Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
| Energiförbrukning [W] DC | 20.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Blå |
| Fäste av spole | Clip-on |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | UA |
| Identisk produkt | 018F8856 |
| Inkopplingstid | Kontinuerlig |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kabellängd [m] | 0.500 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Material Description | SPOLE/BG 12VDC 20W IP67 |
| Matningsspänning [V] DC | 12.00 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 120 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse | EN 60730-1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | BG012DS |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Reservdel nummer | 018F6856 |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | Elskåp |
| Spoldesign, standard | VDE 0580 |
| Spole typ | I |
| Spollindning, isoleringsklass | Klass H enligt IEC 85 |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Typbeteckning | BG012DS |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.644 Kilogram |
| Nettovikt | 0.564 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1.183 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614379 |