Magnetventilspole, BN240CS, Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 208 - 240, Multipack
018F6832
Elektrisk anslutning: Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 208 - 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67
018F6832
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
| Elektrisk anslutning | Plintskåp |
| Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
| Energiförbrukning [W] 50Hz | 20.0 W |
| Energiförbrukning [W] 60Hz | 17.0 W |
| Energiförbrukning 50Hz [VA] | 43.0 VA |
| Energiförbrukning 60Hz [VA] | 32.0 VA |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Blå |
| Fäste av spole | Clip-on |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkännande | CEEACLLC CDC TYSK |
| Inkopplingstid | Kontinuerlig |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kabeldiameter [mm] [Max] | 11.0 mm |
| Kabeldiameter [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Ledararea [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Material Description | Coil BN240CS 208-240V 50/60Hz Box |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 120 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse | EN 60730-1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | BN240CS |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Reservdel nummer | 018F6832 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Solenoid coils |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | Elskåp |
| Spoldesign, standard | VDE 0580 |
| Spollindning, isoleringsklass | Klass H enligt IEC 85 |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 208 V |
| Strömförsörjning 50Hz, Max [V] | 240 V |
| Strömförsörjning 50Hz, Min [V] | 208 V |
| Strömförsörjning 60Hz, Max [V] | 240 V |
| Strömförsörjning 60Hz, Min [V] | 208 V |
| Typbeteckning | BN240CS |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.546 Kilogram |
| Nettovikt | 0.522 Kilogram |
| Volym | 0.601 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428027915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |