Danfoss logo
BN High performance coil

Magnetventilspole, BN240CS, Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 220 - 230, Multipack

018F6821

Elektrisk anslutning: Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 220 - 230, Kapslingsgrad IP: IP67

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektrisk anslutningPlintskåp
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Energiförbrukning [W] 50Hz12.0 W
Energiförbrukning [W] 60Hz12.0 W
Energiförbrukning 50Hz [VA]23.0 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA]21.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCEEACUA
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabeldiameter [mm] [Max]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [Min]6.0 mm
Kapslingsgrad IPIP67
Ledararea [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionSPOLE 220/50HZ 9,5W SPECIAL
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]80 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]175 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBN240CS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]100 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Reservdel nummer018F6821
SCIP-dokumentproduktnamnSolenoid coils
ServicerbarNej
SpolanslutningElskåp
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
Strömförsörjning [V] AC [Max]230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]220 V
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]230 V
Strömförsörjning 50Hz, Min [V]220 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]240 V
TypbeteckningBN240CS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.561 Kilogram
Nettovikt0.537 Kilogram
Volym0.424 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428171182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm