Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Magnetventilspole, BE024CS, Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 20 - 24, Multipack

018F6717

Elektrisk anslutning: Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 20 - 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat32 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektrisk anslutningPlintskåp
Energiförbrukning [W] 50Hz8.0 W
Energiförbrukning [W] 60Hz11.0 W
Energiförbrukning 50Hz [VA]13.0 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA]17.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeCEEACLLC CDC TYSK
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabeldiameter [mm] [Max]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [Min]6.0 mm
Kapslingsgrad IPIP67
Ledararea [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionCoil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]80 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]175 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBE024CS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]100 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Reservdel nummer018F6717
ServicerbarNej
SpolanslutningElskåp
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
Strömförsörjning [V] AC [Max]24 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]20 V
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]20 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]24 V
TypbeteckningBE024CS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.321 Kilogram
Nettovikt0.305 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.319 Liter
EAN/UPC5702428559249