Magnetventilspole, BE440AS, Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 420 - 440, Multipack
018F6704
Elektrisk anslutning: Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 420 - 440, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6704
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 32 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
| Elektrisk anslutning | Plintskåp |
| Energiförbrukning [W] 50Hz | 11.0 W |
| Energiförbrukning 50Hz [VA] | 20.0 VA |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Blå |
| Fäste av spole | Clip-on |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande | CEEACLLC CDC TYSK |
| Inkopplingstid | Kontinuerlig |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kabeldiameter [mm] [Max] | 11.0 mm |
| Kabeldiameter [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Ledararea [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Material Description | Coil BE440AS 420-440V 50Hz Box |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 175 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse | EN 60730-1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | BE440AS |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Reservdel nummer | 018F6179 |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | Elskåp |
| Spoldesign, standard | VDE 0580 |
| Spollindning, isoleringsklass | Klass H enligt IEC 85 |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 440 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 420 V |
| Strömförsörjning 50Hz, Max [V] | 440 V |
| Strömförsörjning 50Hz, Min [V] | 420 V |
| Typbeteckning | BE440AS |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.32 Kilogram |
| Nettovikt | 0.295 Kilogram |
| Volym | 0.318 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428023023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |