Magnetventilspole, BF230DS, Kabel, 4 m, Matningsspänning [V] DC: 230, Multipack
018F6278
Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] DC: 230, Kapslingsgrad IP: IP67
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP
018F6278
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektförbrukning [W] | 18.0 W |
| Elektrisk anslutning | Kabel |
| Elektrisk anslutning | 3-kärnig kabel |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Blå |
| Fäste av spole | Clip-on |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | LLC CDC TYSK |
| Inkopplingstid | Kontinuerlig |
| Innehåller batterier | No |
| Kabel längd | 160.00 in |
| Kabeldiameter [mm] | 6.6 mm |
| Kabellängd [m] | 4.000 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Ledararea [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Material Description | AKV-SPOLE M.4,0 M KABEL |
| Matningsspänning [V] DC | 230.00 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 120 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse | EN 60730-1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | BF230DS |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Reservdel nummer | 018F6278 |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | KABEL |
| Spoldesign, standard | VDE 0580 |
| Spollindning, isoleringsklass | Klass H enligt IEC 85 |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Typbeteckning | BF230DS |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.594 Kilogram |
| Nettovikt | 0.479 Kilogram |
| Volym | 3.32 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428022965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |