Danfoss logo
BF Coil - Cable

Magnetventilspole, BN012DS, Kabel, 0.25 m, null: 12, Multipack

018F4951

Elektrisk anslutning: Kabel, null: 12, Kapslingsgrad IP: IP67

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk anslutningKabel
Elektrisk anslutning2 core cable
Energiförbrukning [W] DC21.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeLLC CDC TYSK
InkopplingstidKontinuerlig
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabel längd10.00 in
Kabeldiameter [mm]6.6 mm
Kabellängd [m]0.250 m
Kapslingsgrad IPIP67
Ledararea [mm2]2 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BN012DS 12V DC 0.25m Cable
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] DC12.00 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseEN 60730-1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBN012DS
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]100 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Reservdel nummer018F4951
ServicerbarNej
SpolanslutningKABEL
Spoldesign, standardVDE 0580
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
TypbeteckningBN012DS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.326 Kilogram
Nettovikt0.287 Kilogram
Volym0.878 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428048064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm