Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Magnetventilspole, BJ240BS, Kopplingsdosa, 0.2 m, Matningsspänning [V] AC: 240, Multipack

018F4134

Elektrisk anslutning: Kopplingsdosa, Matningsspänning [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP30
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat35 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. ansl. noteringAnslutningskablar
Elektrisk anslutningKopplingsdosa
Elektrisk anslutning, standardUL50E KLASS 2
Energiförbrukning [W] 60Hz16.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgSvart
Fäste av spoleClip-on
Föroreningsgrad3
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkännandeC UL US-LISTADELLC CDC TYSK
Innehåller batterierNo
Kabel längd8.00 in
Kabellängd [m]0.200 m
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)2
Material DescriptionCoil BJ240BS 240V 60Hz Junction Box
Matningsspänning [V] AC240 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseUL 429
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBJ240BS
Ramens utformningExt. metallram
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]97 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Rel. luftfuktighetsvillkorIcke-kondensering
Reservdel nummer018F4134
ServicerbarNej
SpolanslutningKopplingsdosa
Spoldesign, standardUL 429
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]240 V
TypbeteckningBJ240BS
UL godk. fil nummerMH29671
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.392 Kilogram
Nettovikt0.39 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.295 Liter
EAN/UPC5702428890724