Magnetventilspole, BX208BS, Ledande nav, 2.5 m, Matningsspänning [V] AC: 208, Multipack
018F4133
Magnetventilspole, Produkttyp: BX208BS, Matningsspänning [V] AC: 208, Kapslingsgrad IP: IP54, Kabellängd [m]: 2.5, Spolanslutning: 1/2 i ledande nav, Ställdonsstorlek: 13.5 mm
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU
018F4133
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. ansl. strl. | 1/2 tum |
| Elektr. ansl. notering | Anslutningskablar |
| Elektrisk anslutning | Ledande nav |
| Elektrisk anslutning, standard | UL50E KLASS 4 |
| Energiförbrukning [W] 60Hz | 16.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Svart |
| Fäste av spole | Clip-on |
| Föroreningsgrad | 3 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkännande | C UL US-LISTADELLC CDC TYSK |
| Innehåller batterier | No |
| Kabel längd | 98.00 in |
| Kabellängd [m] | 2.500 m |
| Kapslingsgrad IP | IP54 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 4 |
| Material Description | Coil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable |
| Matningsspänning [V] AC | 208 V |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 120 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse | UL 429 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | BX208BS |
| Ramens utformning | Ext. metallram |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. luftfuktighetsvillkor | Icke-kondensering |
| Reservdel nummer | 018F4133 |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | 1/2 i ledande nav |
| Spoldesign, standard | UL 429 |
| Spollindning, isoleringsklass | Klass H enligt IEC 85 |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Strömförsörjning 60Hz, Max [V] | 208 V |
| Typbeteckning | BX208BS |
| UL godk. fil nummer | MH29671 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.407 Kilogram |
| Nettovikt | 0.325 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.797 Liter |
| EAN/UPC | 5702428890717 |