Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Magnetventilspole, BJ208BS, Kopplingsdosa, 0.2 m, Matningsspänning [V] AC: 208, Multipack

018F4132

Magnetventilspole, Produkttyp: BJ208BS, Matningsspänning [V] AC: 208, Kapslingsgrad IP: IP30, Spolanslutning: Kopplingsdosa

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat35 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. ansl. noteringAnslutningskablar
Elektrisk anslutningKopplingsdosa
Elektrisk anslutning, standardUL50E KLASS 2
Energiförbrukning [W] 60Hz16.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgSvart
Fäste av spoleClip-on
Föroreningsgrad3
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkännandeC UL US-LISTADEUA
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabel längd8.00 in
Kabellängd [m]0.200 m
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)2
Material DescriptionCoil BJ208BS 208V 60Hz Junction Box
Matningsspänning [V] AC208 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseUL 429
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBJ208BS
Ramens utformningExt. metallram
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]97 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Rel. luftfuktighetsvillkorIcke-kondensering
Reservdel nummer018F4132
ServicerbarNej
SpolanslutningKopplingsdosa
Spoldesign, standardUL 429
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]208 V
TypbeteckningBJ208BS
UL godk. fil nummerMH29671
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.395 Kilogram
Nettovikt0.39 Kilogram
Volym0.295 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428890700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm