Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Magnetventilspole, BX120CS, Ledande nav, 1.8 m, Matningsspänning [V] AC: 110, Multipack

018F4114

Elektrisk anslutning: Ledande nav, Matningsspänning [V] AC: 110, Kapslingsgrad IP: IP54

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.1/2 tum
Elektr. ansl. noteringAnslutningskablar
Elektrisk anslutningLedande nav
Elektrisk anslutning, standardUL50E KLASS 4
Energiförbrukning [W] 50Hz16.0 W
Energiförbrukning [W] 60Hz15.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgSvart
Fäste av spoleClip-on
Föroreningsgrad3
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeC UL US-LISTADEUA
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabel längd71.00 in
Kabellängd [m]1.800 m
Kapslingsgrad IPIP54
Kapslingsgrad Nema (~)4
Material DescriptionCoil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 1.8m
Matningsspänning [V] AC110 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseUL 429
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypBX120CS
Ramens utformningExt. metallram
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]97 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]0 % RH
Rel. luftfuktighetsvillkorIcke-kondensering
Reservdel nummer018F4114
ServicerbarNej
Spolanslutning1/2 i ledande nav
Spoldesign, standardUL 429
Spollindning, isoleringsklassKlass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek13.5 mm
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]110 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]120 V
Strömförsörjning 60Hz, Min [V]110 V
Strömförsörjning, tolerans [%] [Max]10 % RH
Strömförsörjning, tolerans [%] [Min]-10 % RH
TypbeteckningBX120CS
UL godk. fil nummerMH29671
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.401 Kilogram
Nettovikt0.373 Kilogram
Volym0.825 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428840989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm