Magnetventilspole, BX120CS, Ledande nav, 0.5 m, Matningsspänning [V] AC: 110, Multipack
018F4112
Elektrisk anslutning: Ledande nav, Matningsspänning [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP54
018F4112
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 35 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | 1/2 tum |
| Elektr. ansl. notering | Anslutningskablar |
| Elektrisk anslutning | Ledande nav |
| Elektrisk anslutning, standard | UL50E KLASS 4 |
| Energiförbrukning [W] 50Hz | 16.0 W |
| Energiförbrukning [W] 60Hz | 15.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Svart |
| Fäste av spole | Clip-on |
| Föroreningsgrad | 3 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkännande | C UL US-LISTADELLC CDC TYSK |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kabel längd | 20.00 in |
| Kabellängd [m] | 0.500 m |
| Kapslingsgrad IP | IP54 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 4 |
| Material Description | Coil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 0.5m |
| Matningsspänning [V] AC | 110 V |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 120 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse | UL 429 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | BX120CS |
| Ramens utformning | Ext. metallram |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. luftfuktighetsvillkor | Icke-kondensering |
| Reservdel nummer | 018F4112 |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | 1/2 i ledande nav |
| Spoldesign, standard | UL 429 |
| Spollindning, isoleringsklass | Klass H enligt IEC 85 |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Strömförsörjning 50Hz, Max [V] | 110 V |
| Strömförsörjning 60Hz, Max [V] | 120 V |
| Strömförsörjning 60Hz, Min [V] | 110 V |
| Typbeteckning | BX120CS |
| UL godk. fil nummer | MH29671 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.349 Kilogram |
| Nettovikt | 0.325 Kilogram |
| Volym | 0.292 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |