Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Magnetventilspole, AY120C, USA flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110 - 120, Industripack

042N8233

Elektrisk anslutning: USA flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110 - 120, Kapslingsgrad IP: IP00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat40 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV220S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.0,25 tum
Elektrisk anslutningUSA flatkontakt
Elektrisk anslutning2 x flatkontakter
Energiförbrukning [W] 50Hz8.0 W
Energiförbrukning [W] 60Hz8.0 W
Energiförbrukning 50Hz [VA]16.0 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA]16.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgBlå
Fäste av spoleClip-on
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeUAcURus
Identisk produkt042N4233
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
ÖverensstämmelseUL 429
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypAY120C
Reservdel nummer042N4233
ServicerbarNej
SpolanslutningUSA 0,25tum flatkontakt
Ställdonsstorlek9 mm
Strömförsörjning [V] AC [Max]120 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]110 V
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]120 V
Strömförsörjning 50Hz, Min [V]110 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]120 V
Strömförsörjning 60Hz, Min [V]110 V
TypbeteckningAY120C
UL godk. fil nummerMH29671
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.107 Kilogram
Nettovikt0.099 Kilogram
Volym0.156 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423272112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm