Magnetventilspole, AY120C, USA flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110 - 120, Multipack
042N4233
Elektrisk anslutning: USA flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110 - 120, Kapslingsgrad IP: IP00
042N4233
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV220S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | 0,25 tum |
| Elektrisk anslutning | USA flatkontakt |
| Elektrisk anslutning | 2 x flatkontakter |
| Energiförbrukning [W] 50Hz | 8.0 W |
| Energiförbrukning [W] 60Hz | 8.0 W |
| Energiförbrukning 50Hz [VA] | 16.0 VA |
| Energiförbrukning 60Hz [VA] | 16.0 VA |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Blå |
| Fäste av spole | Clip-on |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkännande | UAcURus |
| Identisk produkt | 042N8233 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
| Material Description | Coil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 120 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse | UL 429 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | AY120C |
| Reservdel nummer | 042N4233 |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | USA 0,25tum flatkontakt |
| Ställdonsstorlek | 9 mm |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 120 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 110 V |
| Strömförsörjning 50Hz, Max [V] | 120 V |
| Strömförsörjning 50Hz, Min [V] | 110 V |
| Strömförsörjning 60Hz, Max [V] | 120 V |
| Strömförsörjning 60Hz, Min [V] | 110 V |
| Typbeteckning | AY120C |
| UL godk. fil nummer | MH29671 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.106 Kilogram |
| Nettovikt | 0.096 Kilogram |
| Volym | 0.098 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |