Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

Magnetventilspole, AB012C, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 12, Multipack

042N0805

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 12, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP00
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: AB, AB, AB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210AEV220AEV310A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W]4.5 W
El. ansl. strl.6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutningDIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standardEN175301-803
Energiförbrukning [W] 50Hz4.5 W
Energiförbrukning [W] 60Hz4.5 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgSvart
Fäste av spoleFingerskruv
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil AB012C 12V 50/60Hz Spade
Matningsspänning [V] AC12 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventilspole
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehör
ProdukttypAB012C
ServicerbarNej
SpolanslutningDIN-flatkontakt
Ställdonsstorlek9 mm
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]12 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]12 V
TypbeteckningAB012C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.062 Kilogram
Nettovikt0.053 Kilogram
Volym0.087 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423064854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm