Termostat, MBC 8100
061B820766
Temperaturområde [°C]: -10 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Kapslingsgrad IP: IP65
061B820766
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning för dykrör | M 18 x 1.5 |
| Antal per förpackningsformat | 6 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differens (FS) [K] | 3.0 K |
| Differens typ | Fast (maxvärde) |
| Dykrör, min. längd [mm] | 65 mm |
| Dykrör, min. längd [tum] | 2 9/16 in |
| El. ansl. strl. | Pg 11 |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
| Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
| Elektrisk anslutning | DIN-kontakt |
| Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
| Fabriksinställning (FS) [°C] | 3.0 °C |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fyllning typ | Adsorption |
| Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 1/2 x 2 in |
| Givarstorlek (Ø x L) mm | 13 x 50 mm |
| Godkännande | RoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Innehåller batterier | No |
| Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 39 37/100 in |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kontakt belastning | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1000 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Larmsignal | Fallande |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Max. givartemperatur [°C] | 80 °C |
| Max. givartemperatur [°F] | 176.0 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Termostat |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
| Produkttyp | MBC 8100 |
| Reset | Auto |
| SCIP ID nr | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP-dokumentproduktnamn | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Servicerbar | Nej |
| Specification nyckel | 1221-1A01000 |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 86 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | 14 °F |
| Typ av givare | Fjärrbulbgivare |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.597 Kilogram |
| Nettovikt | 0.308 Kilogram |
| Volym | 3.48 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |