Danfoss logo
MBC 8100

Termostat, MBC 8100

061B813266

Temperaturområde [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Styv givare, Kapslingsgrad IP: IP65

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning för dykrörM 18 x 1.5
Antal per förpackningsformat6 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differens (FS) [K]4.0 K
Differens typFast (maxvärde)
Dykrör, min. längd [mm]160 mm
Dykrör, min. längd [tum]6 9/16 in
El. ansl. strl.Pg 11
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-5
Elektrisk anslutningDIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typAdsorption
Givarstorlek (Ø x L) [tum]1/2 x 2 in
Givarstorlek (Ø x L) mm13 x 50 mm
GodkännandeRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
Kontakt belastningAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Kännetecken
Värde
Max. givartemperatur [°C]200 °C
Max. givartemperatur [°F]392.0 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypMBC 8100
ResetAuto
SCIP ID nr18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP-dokumentproduktnamnMBC 8100 8000 Temperature Switch
ServicerbarNej
Specification nyckel2211-1A00160
Temperaturområde [°C] [Max]100 °C
Temperaturområde [°C] [Min]50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]212 °F
Temperaturområde [°F] [Min]122 °F
Typ av givareStyv givare

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.602 Kilogram
Nettovikt0.252 Kilogram
Volym3.48 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423209569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm