Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B812566

Termostat, MBC 8100

061B812566

Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Kapslingsgrad IP: IP65

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning för dykrörM 18 x 1.5
Antal per förpackningsformat6 antal
ArmeratJa
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differens (FS) [K]5.0 K
Differens typFast (maxvärde)
Dykrör, min. längd [mm]75 mm
Dykrör, min. längd [tum]3 in
El. ansl. strl.Pg 11
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-5
Elektrisk anslutningDIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
Fabr.inställnng typDedicerad
Fabriksinställning (FS) [°C]105.0 °C
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typAdsorption
Givarstorlek (Ø x L) [tum]1/2 x 2 in
Givarstorlek (Ø x L) mm13 x 50 mm
GodkännandeRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]39 3/8 in
Kapslingsgrad IPIP65
Kontakt belastningAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]1000 mm
Kännetecken
Värde
LarmsignalStigande
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Max. givartemperatur [°C]220 °C
Max. givartemperatur [°F]428.0 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypMBC 8100
ResetAuto
SCIP ID nr18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP-dokumentproduktnamnMBC 8100 8000 Temperature Switch
ServicerbarNej
Specification nyckel2431-1A01000
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]158 °F
Typ av givareFjärrbulbgivare
UtrustningFörstärkt kap.rör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.65 Kilogram
Nettovikt0.32 Kilogram
Volym3.48 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423201921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm