Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B817766

Termostat, MBC 8100

061B812266

Temperaturområde [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Kapslingsgrad IP: IP65
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MBC 8000 / MBC 8100

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning för dykrörM 18 x 1.5
Antal per förpackningsformat6 antal
ArmeratJa
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differens (FS) [K]4.0 K
Differens typFast (maxvärde)
Dykrör, min. längd [mm]65 mm
Dykrör, min. längd [tum]2 9/16 in
El. ansl. strl.M20
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-5
Elektrisk anslutningDIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
Fabr.inställnng typDedicerad
Fabriksinställning (FS) [°C]95.0 °C
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typAdsorption
Givarstorlek (Ø x L) [tum]1/2 x 2 in
Givarstorlek (Ø x L) mm13 x 50 mm
GodkännandeABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KinaTYSK
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]78 3/4 in
Kapslingsgrad IPIP65
Kontakt belastningAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]2000 mm
Kännetecken
Värde
LarmsignalStigande
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Max. givartemperatur [°C]200 °C
Max. givartemperatur [°F]392.0 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypMBC 8100
ResetAuto
SCIP ID nr18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP-dokumentproduktnamnMBC 8100 8000 Temperature Switch
ServicerbarNej
Specification nyckel2231-2A02000
Temperaturområde [°C] [Max]100 °C
Temperaturområde [°C] [Min]50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]212 °F
Temperaturområde [°F] [Min]122 °F
Typ av givareFjärrbulbgivare
UtrustningFörstärkt kap.rör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.761 Kilogram
Nettovikt0.394 Kilogram
Volym3.48 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423198405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm