Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostat, KPS83

060L415766

Temperaturområde [°C]: 100 - 200, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT guld, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP67
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: KPS

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Anslutning för dykrörM 18 x 1.5
Antal per förpackningsformat10 antal
ArmeratJa
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. vid max. område [K] [Min]6.5 K
Diff. vid min. område [°C] [Max]30.0 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min]6.5 °C
Diff. vid min. område [K] [Max]30.0 K
Differens typJusterbar
Dykrör, min. längd [mm]110 mm
Dykrör, min. längd [tum]4 3/8 in
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektr. ansl. noteringMetalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-5
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typAdsorption
Givarstorlek (Ø x L) [tum]1/2 x 3 1/2 in
Givarstorlek (Ø x L) mm13 x 90 mm
GodkännandeABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KinaTYSKUL
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]196 7/8 in
Kapslingsgrad IPIP67
Kontakt belastningAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Kontaktfunk.SPDT guld
Längd på kapillärrör [mm]5000 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionKPS83 Termostat M/10
Max. givartemperatur [°C]300 °C
Max. givartemperatur [°F]572.0 °F
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKPS83
ResetAuto
SCIP ID nrc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPS KPU Thermostat
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Temperaturområde [°C] [Max]200 °C
Temperaturområde [°C] [Min]100 °C
Temperaturområde [°F] [Max]392 °F
Temperaturområde [°F] [Min]212 °F
Typ av givareFjärrbulbgivare
UL godk. fil nummerE73170
UL-certifieringYes
UtrustningFörstärkt kap.rör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.523 Kilogram
Nettovikt1.523 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym3.684 Liter
EAN/UPC5702423228591