Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostat, KPS80

060L315666

Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT guld, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 3000, Kapslingsgrad IP: IP67

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Anslutning för dykrörM 18 x 1.5
Antal per förpackningsformat10 antal
ArmeratJa
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. vid max. område [K] [Min]4.5 K
Diff. vid min. område [°C] [Max]18.0 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min]4.5 °C
Diff. vid min. område [K] [Max]18.0 K
Differens typJusterbar
Dykrör, min. längd [mm]75 mm
Dykrör, min. längd [tum]3 in
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektr. ansl. noteringMetalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-5
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typAdsorption
Givarstorlek (Ø x L) [tum]1/2 x 2 1/2 in
Givarstorlek (Ø x L) mm13 x 63 mm
GodkännandeRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]118 1/8 in
Kapslingsgrad IPIP67
Kontakt belastningAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Kontaktfunk.SPDT guld
Längd på kapillärrör [mm]3000 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionTERMOSTAT KPS 80 (3M ARMERAD)
Max. givartemperatur [°C]220 °C
Max. givartemperatur [°F]428.0 °F
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKPS80
ResetAuto
SCIP ID nrc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPS KPU Thermostat
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]158 °F
Typ av givareFjärrbulbgivare
UL godk. fil nummerE73170
UL-certifieringYes
UtrustningFörstärkt kap.rör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.318 Kilogram
Nettovikt1.248 Kilogram
Volym3.684 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423148042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm