Termostat, KPS80
060L313066
Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT guld, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP67
060L313066
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Anslutning för dykrör | M 18 x 1.5 |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Armerat | Ja |
| CE-godkänd | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 142 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. vid max. område [K] [Min] | 4.5 K |
| Diff. vid min. område [°C] [Max] | 18.0 °C |
| Diff. vid min. område [°C] [Min] | 4.5 °C |
| Diff. vid min. område [K] [Max] | 18.0 K |
| Differens typ | Justerbar |
| Dykrör, min. längd [mm] | 110 mm |
| Dykrör, min. längd [tum] | 4 3/8 in |
| El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
| Elektr. ansl. notering | Metalkabelbox |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
| Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
| Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
| Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fyllning typ | Adsorption |
| Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Givarstorlek (Ø x L) mm | 13 x 90 mm |
| Godkännande | RoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Height (EF000040) | 142 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Innehåller batterier | No |
| Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 196 7/8 in |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kontakt belastning | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Kontaktfunk. | SPDT guld |
| Längd på kapillärrör [mm] | 5000 mm |
| Material Description | TERMOSTAT KPS 80 70-120 GR |
| Max. givartemperatur [°C] | 220 °C |
| Max. givartemperatur [°F] | 428.0 °F |
| Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Termostat |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
| Produkttyp | KPS80 |
| Reset | Auto |
| SCIP ID nr | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | KP KPS KPU Thermostat |
| Servicerbar | Nej |
| SS-EN60947 elektriska egenskaper | Isolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| SS-EN60947 kopplingsegenskaper | Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | 158 °F |
| Typ av givare | Fjärrbulbgivare |
| UL godk. fil nummer | E73170 |
| UL-certifiering | Yes |
| Utrustning | Förstärkt kap.rör |
| Width (EF000008) | 142 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.558 Kilogram |
| Nettovikt | 1.48 Kilogram |
| Volym | 3.684 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |