Danfoss logo
KPS Thermostat (rigid sensor)

Termostat, KPS80

060L312666

Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT guld, Typ av givare: Styv givare, Kapslingsgrad IP: IP67

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Anslutning för dykrörM 18 x 1.5
Antal per förpackningsformat8 antal
CE-godkändYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)141
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. vid max. område [K] [Min]4.5 K
Diff. vid min. område [°C] [Max]18.0 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min]4.5 °C
Diff. vid min. område [K] [Max]18.0 K
Differens typJusterbar
Dykrör, min. längd [mm]75 mm
Dykrör, min. längd [tum]3 in
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektr. ansl. noteringMetalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-5
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
Explosion-proof (EF004663)FALSE
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typAdsorption
Givarstorlek (Ø x L) [tum]1/2 x 2 1/2 in
Givarstorlek (Ø x L) mm13 x 63 mm
GodkännandeRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Height (EF000040)141
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
Kännetecken
Värde
Kontakt belastningAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Kontaktfunk.SPDT guld
Material DescriptionTERMOSTAT KPS 80 70-120 GR.
Max. givartemperatur [°C]220 °C
Max. givartemperatur [°F]428.0 °F
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKPS80
ResetAuto
SCIP ID nrc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPS KPU Thermostat
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]158 °F
Typ av givareStyv givare
UL godk. fil nummerE73170
UL-certifieringYes
Width (EF000008)141

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.892 Kilogram
Nettovikt0.847 Kilogram
Volym2.518 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423147786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm