Danfoss logo
Thermostat, CAS1080

Termostat, CAS1080

060L502066

Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Styv givare, Kapslingsgrad IP: IP67

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning för dykrörM 18 x 1.5
Antal per förpackningsformat8 antal
CE-godkändYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)138
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differens (FS) [K]3.0 K
Differens typFast (maxvärde)
Dykrör ansl. storl.3/4
Dykrör ansl. typG
Dykrör, längd[mm]75 mm
Dykrör, min. längd [mm]200 mm
Dykrör, min. längd [tum]7 7/8 in
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektr. ansl. noteringMetalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Fabr.inställnng typDedicerad
Fabriksinställning (FS) [°C]80.0 °C
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typAdsorption
Givarficka materialMässing
Givarstorlek (Ø x L) [tum]1/2 x 2 1/2 in
Givarstorlek (Ø x L) mm13 x 63 mm
GodkännandeRoHS KinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Height (EF000040)138
Kännetecken
Värde
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Ingående delarGivarficka
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
Kontakt belastningAC14=0.1 A, 220 VAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Kontaktfunk.SPDT
LarmsignalStigande
Material DescriptionCAS1080 Thermostat M/8
Max. givartemperatur [°C]220 °C
Max. givartemperatur [°F]428.0 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-32 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypCAS1080
ResetAuto
SCIP ID nreaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
SCIP-dokumentproduktnamnCAS Thermostat
ServicerbarNej
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]158 °F
Typ av givareStyv givare
Width (EF000008)138

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.116 Kilogram
Nettovikt1.06 Kilogram
Volym5.087 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423151790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm