Danfoss logo
Thermostat, CAS180, KPS77, KPS79, KPS80_060L413766__

Termostat, CAS180

060L413766

Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP67

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning för dykrörM 18 x 1.5
Antal per förpackningsformat10 antal
ArmeratJa
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. vid min. område [K]2.0 K
Differens typFast (maxvärde)
Dykrör ansl. storl.1/2
Dykrör ansl. typG
Dykrör, längd[mm]65 mm
Dykrör, min. längd [mm]75 mm
Dykrör, min. längd [tum]3 in
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektr. ansl. noteringMetalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typAdsorption
Givarficka materialMässing
Givarstorlek (Ø x L) [tum]1/2 x 2 1/2 in
Givarstorlek (Ø x L) mm13 x 63 mm
GodkännandeRoHS KinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Ingående delarGivarficka
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]78 3/4 in
Kännetecken
Värde
Kapslingsgrad IPIP67
Kontakt belastningAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]2000 mm
Material DescriptionCAS180 Thermostat M/10
Max. givartemperatur [°C]220 °C
Max. givartemperatur [°F]428.0 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-32 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypCAS180
ResetAuto
SCIP ID nreaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
SCIP-dokumentproduktnamnCAS Thermostat
ServicerbarNej
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]158 °F
Typ av givareFjärrbulbgivare

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.3 Kilogram
Nettovikt1.235 Kilogram
Volym3.684 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423157549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm