Testventiler, tillbehör, Dämpningsenhet
061B400166
Dämpningsenhet, Används för produkt: MBC, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 70
061B400166
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 70 antal |
| Används för produkt | MBC |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Damping Device For MBC |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Testventiler, tillbehör |
| Produktnamn | Dämpningsenhet |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Tryck ingång ansl. typ | G |
| Tryck utgång ansl. typ | G |
| Tryckingång, ansl.storlek [tum] | 1/4 |
| Tryckutgång, ansl.storlek [tum] | 1/4 |
| Typbeteckning | Dämpningsenhet |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.065 Kilogram |
| Nettovikt | 0.059 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702428529792 |